미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie231/0231-0673_0999-0962.prj},{NB=231-673 HI},{BESTNR=231-673},{BEZEICHNUNG=Isolierungsstopp, weiß},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 0.2 (e) / 0.08 - 0.14 (f)},{RM=7.50},{HOEHE=5.15},{BREITE=4.20},{TIEFE=34.60},{FARBE=weiß},{GEWICHT=0.220},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-14-11-92},{ECLASS81=27-14-11-92},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-673},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-673}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
231-673 HI
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
231-673 - Insulation stop, 0.08-0.2 mm² / 0.2 mm² “s”
Bill of material
231-673 HI
BESTNR
Item-No.
231-673
BEZEICHNUNG
Description
Insulation stop, white
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 0.2 (e) / 0.08 - 0.14 (f)
mm²
RM
Pin Spacing
7.50
mm
HOEHE
Height
5.15
mm
BREITE
Width
4.20
mm
TIEFE
Depth
34.60
mm
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
0.220
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92