??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
231-672 HI
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-672 - Isolierungsstopp, 0,75 - 1 mm²
Stückliste
231-672 HI
BESTNR
Bestell-Nr.
231-672
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Isolierungsstopp, dunkelgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detailierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.27 - 1 mm²
RM
Rastermaß
5.00 mm
HOEHE
Höhe
5.15 mm
BREITE
Breite
4.20 mm
TIEFE
Tiefe
24.60 mm
FARBE
Farbe
dunkelgrau
GEWICHT
Gewicht
0.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92