??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
231-672 HI
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-672 - Fermaisolante, 0,75 - 1 mm²
Lista materiale
231-672 HI
BESTNR
Codice art.
231-672
BEZEICHNUNG
Designazione
Fermaisolante, grigio scuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.27 - 1 mm²
RM
Passo
5.00 mm
HOEHE
Altezza
5.15 mm
BREITE
Larghezza
4.20 mm
TIEFE
Profondita
24.60 mm
FARBE
Colore
grigio scuro
GEWICHT
Peso
0.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92