??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
231-127
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-127 - Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge, für Serie 236, Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
231-127
BESTNR
Bestell-Nr.
231-127
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge, 2.5 mm², 0.5 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
0 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
14.30 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
36.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
1.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-48