??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
2216-7792
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2216-7792 - Placa final e intermedia espesor, 1 mm
Lista de materiales
2216-7792
BESTNR
Item-No.
2216-7792
AAU733
Designación
Placa final e intermedia, naranja
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
HOEHE
Altura
42.17 mm
BAE496
Espesor
1.00 mm
LAENGE
Longitud
98.10 mm
BAA351
Color
naranja
GEWICHT
Peso
3.630 g
WERKSTOFF
Material aislante
Poliamida
AAO663
GTIN
4066966499162
AAD931
Número de Aduanas
85389099990
URSPRUNG
País de origen
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
2216-7792
AAW338
Designación de producto del fabricante
Placa final e intermedia
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Placa final e intermedia espesor, 1 mm
AAB422
diseñado como placa intermedia
Si
AAM355
tipo de placa final
Si
BAD581
Encajable (sí/no)
Si
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2216-7792