미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg36/serie2216/2216-7714_0999-0962.prj},{NB=2216-7714 HI},{BESTNR=2216-7714},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-N-Trennklemme, 16 mm², 74 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.5 - 16 (25 f)},{QUERSCHNITT2=20 - 4},{ABISOLIERLAENGE=18 - 20},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=73},{HOEHE=99.70},{BREITE=12.00},{TIEFE=40.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=blau},{GEWICHT=33.600},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-14-11-38},{ECLASS81=27-14-11-38},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2216-7714},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2216-7714}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
2216-7714 HI
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2216-7714 - 1-conductor N-disconnect terminal block, 16 mm², with push-button, Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2216-7714 HI
BESTNR
Item-No.
2216-7714
BEZEICHNUNG
Description
1-conductor N-disconnect terminal block, 16 mm², 74 A, blue
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 16 (25 f)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 4
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
18 - 20
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
73
A
HOEHE
Height
99.70
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
40.80
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
blue
GEWICHT
Weight
33.600
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38