??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
2202-1911/1000-541_HI
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2202-1911/1000-541 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, avec porte-fusible pivotant, avec pontage additionnel, pour cartouches type G 5 x 20 mm, avec poussoir, avec affichage de défaut par LED, 12 - 30 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2202-1911/1000-541_HI
BESTNR
No de produit
2202-1911/1000-541
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne à fusible pour 2 conducteurs, 2.5 mm², 6.3 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
6.300 A
HOEHE
Hauteur
72.90 mm
BREITE
Largeur
6.20 mm
TIEFE
Profondeur
57.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
14.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
FILENAME
Filename
2202-1911_1000-541