??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
207-1372_HI
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
207-1372 - Gelbox, conexión en línea, para cables, con gel, Serie 221, conectores hasta 4 mm² máx., sin bornas de conexión, tamaño 1
Lista de materiales
207-1372_HI
BESTNR
Item-No.
207-1372
BEZEICHNUNG
Designación
Gelbox, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
HOEHE
Altura
17.80 mm
BREITE
Ancho
32.70 mm
TIEFE
Profundidad
56.90 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
19.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-01-11
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-01-11